Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substații, DSA 1 MINI, Biomasă, HT_EM_IT, 60 kW

146B5448

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]60.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]1.57 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]2.96 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.21 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseSubstații
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]856 mm
Înălțime fără carcasă [mm]856 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]680 mm
Lățime fără carcasă [mm]680 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-HS025IT
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVQM
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicăTeacă
Tipul schimbatorului de încălzireXB12H-1-50
Versiunea substațieiBiomasă, HT_EM_IT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută80 Kilogram
Greutate netă60 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume286.46 Liter
EAN/UPC5715162742341