Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substații, DSA 1 MINI, Biomasă, HT_EM_AT, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.41 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.50 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.18 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN25
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseSubstații
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]856 mm
Înălțime fără carcasă [mm]856 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]680 mm
Lățime fără carcasă [mm]680 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVQM
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicăTeacă
Tipul schimbatorului de încălzireXB12H-1-26
Versiunea substațieiBiomasă, HT_EM_AT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419