Danfoss logo
DSA 1 mini

Substații, DSA 1 MINI, Biomasă, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]60.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produseSubstații
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Versiunea substațieiBiomasă, LT_EM_AT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm