Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substații, DSA 1 MINI, Biomasă, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]15.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produseSubstații
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Versiunea substațieiBiomasă, HT_IN_AT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume273.55 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm