Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tip 2

145F4502

Tip produs: VXe Solo HWS (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Circuitul rezervorului ACM – controlECL 310 + Pump
Circuitul rezervorului ACM – marca pompeiGrundfos
Circuitul rezervorului ACM – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A337
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]932 mm
Înălțime fără carcasă [mm]932 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXe Solo HWS (A237)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 StS 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39 Kilogram
Greutate netă37 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm