Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Tip 1

145F4168

Tip 1, 16 bar, 110 °C
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: VX Solo II HWS, without controller

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Denumire regulator de încălzireNo Controller
DescriereVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcția racorduluiSus și jos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireElectronic
Tip produsVX Solo II HWS, without controller
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45 Kilogram
Greutate netă43 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511411