Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Tip 1

145F4160

Tip produs: VX Solo II HWS (A347), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]20 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Circuitul rezervorului ACM – controlECL 310 + Pump
Circuitul rezervorului ACM – marca pompeiGrundfos
Circuitul rezervorului ACM – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A347
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A347
DescriereVX-Solo II HWS ECL310/A347 Tip 1, cu carcasă și STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Înălțime fără carcasă [mm]861 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Informații suplimentareCarcasăFuncție de siguranță
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A347 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A347), TYPE 1, STW
Material izolațieEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip produsVX Solo II HWS (A347)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume225.781 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279483482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm