Danfoss logo
White steel cover for VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WS (A267), Tip 2

145F5067

Tip produs: VX Solo II H2WS (A267), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Baterie inclusăNo
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Circuitul rezervorului ACM – controlECL 310 + Pump
Circuitul rezervorului ACM – marca pompeiGrundfos
Circuitul rezervorului ACM – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A267
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A267
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Înălțime fără carcasă [mm]861 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Lățime cu carcasă [mm]700 mm
Lățime fără carcasă [mm]650 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXSolo II H2WS 310/A267 TYP2 KR+STW W HM
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS 310/A267, TYPE2 cover, pipe insulation, STW, with HM
Material izolațieEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVX Solo II H2WS (A267)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45 Kilogram
Greutate netă43 Kilogram
Volume399.543 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255118756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm