Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 3, Denumire regulator de încălzire: ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

144H2008

Tip produs: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circuitul rezervorului ACM – controlTWA-A NC+ RA-C 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl
Denumire regulator de încălzireECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20
DescriereTermix Compact 28 VX-FI HWS, Tip 3, AVQM + AMV 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]890 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 3 AVQM m/Behäl
Nr. dosar SCIP24266ca3-4681-48de-af43-d503d03cdfbf
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsTermix Compact 28 VX-FI HWS
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3
Tipul schimbatorului de încălzireT137H-1 36 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă59 Kilogram
Volume289.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561210487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm