Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substații, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 50 kW

146B5577

Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]50.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circuitul rezervorului ACM – controlElectronic
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.89 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.42 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereStandard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN25
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiLeft
Direcție racord primarTop & Bottom
Grupă de produseSubstații
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]1326 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1326 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]900 mm
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB050-H1WSDE
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVQM
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI Standard
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12M-1-30
Versiunea substațieiStandard DE, 7.2.1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume543.138 Liter
EAN/UPC5715162741276