Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Tip produs: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]360 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]15.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]980 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]980 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVP-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMExternal control
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXi Solo HWP
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiL24
Tipul schimbatorului de încălzireXB06L-1 24

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă36 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm