Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Tip 1

145F4181

Tip produs: VXi Solo HWP (A337), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]360 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]20 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A337
DescriereVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Tip 1, carcasă frontală de izolare din EPP și STW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]980 mm
Înălțime fără carcasă [mm]980 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]420 mm
Informații suplimentareFuncție de siguranță
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 1, STW
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPB-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMExternal control
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXi Solo HWP (A337)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă36 Kilogram
Volume2.175 Hectolitru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279483376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm