Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tip 3

145F4487

Tip produs: VXe Solo HWP HT (A237), Tip 3, 25 bar, 130 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DescriereVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN15
Dimensiune conductă termoficareDN 15
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]820 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]820 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPB-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMExternal control
Tip pompă de încălzireUPM3 Flex AS 15-75 130
Tip produsVXe Solo HWP HT (A237)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3
Tipul schimbatorului de încălzireXB06L-1 24

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39 Kilogram
Greutate netă37 Kilogram
Volume171.616 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424659806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm