Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Tip 2

145F4305

Tip produs: VX Solo II HWP (A247), Tip 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A247
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A247
DescriereVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Înălțime fără carcasă [mm]818 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPB-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVX Solo II HWP (A247)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume219.555 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm