Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Tip 1

004U8562

Tip produs: VX Solo II HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL210 / A247
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A247
DescriereVX Solo II HWP tip 1 cu ECL 210/A247 și funcție de siguranță
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]861 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Informații suplimentareCarcasăFuncție de siguranță
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Numărul de gospodării [Max]1
Numărul de gospodării [Min]1
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVX Solo II HWP (A247)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume219.555 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm