Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Tip 2

145F4149

Tip produs: VX Solo II H2WP (A260), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]30 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiUPM3 Auto 15-70 130
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 210 / A260
DescriereVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tip 2, AVPB-F, cu carcasă și 2 x STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]861 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]818 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Informații suplimentare2 x funcții de siguranțăCarcasă
Lățime cu carcasă [mm]700 mm
Lățime fără carcasă [mm]650 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW
Material izolațieEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPB-F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMExternal control
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVX Solo II H2WP (A260)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45 Kilogram
Greutate netă43 Kilogram
Volume399.543 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279483598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm