Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: AVTB

144B3934

Tip produs: Termix VX, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Denumire regulator de încălzireAVTB
DescriereTermix VX-1 Derivație incl. pompă UPM3 și AVTB
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]505 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Nr. dosar SCIPa735c266-e699-4e45-b70e-6ac4e44978fc
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic + controler delta p
Tip produsTermix VX
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireT24-1 16 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume159.84 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560897986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm