Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

144H3135

Tip produs: Termix VX FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]375 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VX-2 Latvia
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Nr. dosar SCIP7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
Opțiune de carcasăIzolație
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip produsTermix VX FI
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26 G3/4" HP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă39 Kilogram
Volume0.159 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm