Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: ECL 110

144H0703

Tip produs: Termix VX FI, Tip 1, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]375 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Denumire regulator de încălzireECL 110
DescriereDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Nr. dosar SCIPf21eb7b8-9689-4afa-9d93-88a53c698d38
Opțiune de carcasăIzolație
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip produsTermix VX FI
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 16 G3/4" HP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume0.159 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560979194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm