Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

144H2012

Tip produs: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circuitul rezervorului ACM – controlVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
DescriereTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 1, AVP-F, VM + AMV 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]890 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Nr. dosar SCIPd24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip produsTermix Compact 28 VX-FI HWP
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireT137H-1 16 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă59 Kilogram
Volume289.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561210586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm