VX 22 (A230)
145G4420
Tip produs: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C
145G4420
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 400 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 385 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | AVTB 25 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 / A266 |
| Descriere | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø22 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø22 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø22 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1039 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1039 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 575 mm |
| Marcă pompă ACM | Wilo |
| Marcă pompă de încălzire | Wilo |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M40, ECL310/A230 |
| Material izolație | EPDM |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrated in control valve |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | XB37M-1 40 |
| Tip pompă ACM | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| Tip pompă de încălzire | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Tip produs | VX 22 (A230) |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | M20/M40 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB37M-1 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 65 Kilogram |
| Greutate netă | 63 Kilogram |
| Volume | 390.142 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |