Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3589

Tip produs: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]260 mm
Adâncime fără carcasă [mm]260 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]770 mm
Înălțime fără carcasă [mm]770 mm
Lățime cu carcasă [mm]515 mm
Lățime fără carcasă [mm]510 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit gri
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nr. dosar SCIP07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip produsTermix VVX-ID
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 40-40
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 40 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35 Kilogram
Greutate netă34 Kilogram
Volume103.103 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm