Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3396

Tip produs: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 310,A230.4a
DescriereVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 to VVX-ID 40-40
Nr. dosar SCIP2d1e04d1-7f13-4bf7-b49d-53f00052594d
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip produsTermix VVX-ID
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 22-22
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 22 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă35 Kilogram
Volume185.76 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562211896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm