Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3302

Tip produs: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nr. dosar SCIP91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tip produsTermix VVX-ID
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 22-22
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 22 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47 Kilogram
Greutate netă46 Kilogram
Volume1.858 Hectolitru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562140806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm