Termix VVX-ID, Denumire regulator ACM: IHPT
144H1440
Tip produs: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H1440
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 430 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 390 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 110,A130 |
| Descriere | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 800 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 750 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 525 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Nr. dosar SCIP | cd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5 |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Tip produs | Termix VVX-ID |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Type 22-22 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 48 Kilogram |
| Greutate netă | 47 Kilogram |
| Volume | 185.76 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561096401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |