Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Tip 2-2, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3841

Tip produs: Termix VVX-I FI, Tip 2-2, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]455 mm
Adâncime fără carcasă [mm]380 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VVX-I-FI 2-2
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireRAVK
DescriereTermix VVX-I-FI 2-2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorRAVK
Caracteristicile
Valoare
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-2
Nr. dosar SCIP1bcb419b-2e05-4141-a171-98a8405fa6b9
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tip produsTermix VVX-I FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 16 G3/4" HP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume159 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715628297880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm