Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Tip 1-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3137

Tip produs: Termix VVX-I FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]375 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereTermix VVX-I with ECL Comfort 310
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Nr. dosar SCIP30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Tip produsTermix VVX-I FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 16 G3/4" HP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45 Kilogram
Greutate netă44 Kilogram
Volume0.159 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm