Termix VVX-I FI, Tip 1-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 210, Denumire regulator ACM: IHPT
144H0083
Tip produs: Termix VVX-I FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termix VVX-I FI
144H0083
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 430 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 375 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 210 |
| Descriere | Termix VVX-I 1-1 cu ECL Comfort 210/A237* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 800 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 800 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 530 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
| Nr. dosar SCIP | 4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic + controler delta p |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Tip produs | Termix VVX-I FI |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1-1 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06H-1 16 G3/4" HP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 30 Kilogram |
| Greutate netă | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |