Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Tip 2-1, Denumire regulator ACM: IHPT

144H0080

Tip produs: Termix VVX-I FI, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termix VVX-I FI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]375 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereTermix VVX-I 2-1 cu ECL Comfort 110*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Nr. dosar SCIP9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic + controler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40 G3/4" HP
Tip produsTermix VVX-I FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 16 G3/4" HP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume0.159 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm