Termix VVX-B, Tip 1-3, Denumire regulator de încălzire: ECL 210, Denumire regulator ACM: AVTB
144H0046
Tip produs: Termix VVX-B, Tip 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB
144H0046
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 430 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 360 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix VVX-B-1-3 |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 210 |
| Descriere | Termix VVX-B 1-3 cu ECL 210/A237*, Izolație HEX/ conducte |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 810 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 810 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 530 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-B-1-3 |
| Nr. dosar SCIP | b81cbb8c-e6e2-4e0e-9f7d-cac96a052425 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic + controler delta p |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T24-1 16 G3/4" P |
| Tip produs | Termix VVX-B |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1-3 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | T24-1 28 G3/4"*20 H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 35 Kilogram |
| Greutate netă | 34 Kilogram |
| Volume | 0.153 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |