Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 2-2, Denumire regulator de încălzire: RAVK, Denumire regulator ACM: AVTB

144H0030

Tip produs: Termix VVX-B, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix VVX-B-2-2
Denumire regulator ACMAVTB
Denumire regulator de încălzireRAVK
DescriereTermix VVX-B 2-2 cu izolație HEX/conducte
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]810 mm
Înălțime fără carcasă [mm]810 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]530 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Nr. dosar SCIP80e2d79e-fafb-48fd-8cca-7bb934eb1008
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic + controler delta p
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT24-1 24 G3/4" P
Tip produsTermix VVX-B
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-2
Tipul schimbatorului de încălzireT24-1 20 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35 Kilogram
Greutate netă34 Kilogram
Volume153.09 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560909122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm