Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310-A237 & …, Denumire regulator ACM: AVTB 20
144H0564
Tip produs: Termix VVX-B HWP, Tip 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 430 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 360 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Denumire regulator ACM | AVTB 20 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310-A237 & … |
| Descriere | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W3/H1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 150 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 810 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 810 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 525 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Nr. dosar SCIP | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 100 °C |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T24-1 24 G3/4" P |
| Tip produs | Termix VVX-B HWP |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3-1 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | T24-1 16 G3/4"*20 H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 45 Kilogram |
| Greutate netă | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |