Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310-A237 & …, Denumire regulator ACM: AVTB 15

144H0559

Tip produs: Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVVX 1-2 B HWP m/Haube
Denumire regulator ACMAVTB 15
Denumire regulator de încălzireECL 310-A237 & …
DescriereTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W1/H2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Caracteristicile
Valoare
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]810 mm
Înălțime fără carcasă [mm]810 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Nr. dosar SCIP4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT24-1 16 G3/4" P
Tip produsTermix VVX-B HWP
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1-2
Tipul schimbatorului de încălzireT24-1 20 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45 Kilogram
Greutate netă44 Kilogram
Volume0.188 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm