Termix KST, Denumire regulator ACM: AVQM
144H2759
Tip produs: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2759
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 457 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Inclus |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Denumire regulator ACM | AVQM |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310,A266.9 |
| Descriere | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | Ø28 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø28 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø28 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Dimensiune racord încălzire | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Direcție racord primar | Top and bottom |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 10 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1126 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 730 mm |
| Material carcasă | Fără |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Nr. dosar SCIP | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tip produs | Termix KST |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Type M |
| Tipul schimbatorului de încălzire | T137L-1 40 G1"*20 H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 70 Kilogram |
| Greutate netă | 69 Kilogram |
| Volume | 375.645 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |