Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Denumire regulator ACM: AVQM

144H2569

Tip produs: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]457 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV
Denumire regulator ACMAVQM
Denumire regulator de încălzireECL 310,A266.9
Descrieresubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă încălzireDN40
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord încălzire1 1/2"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Caracteristicile
Valoare
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]1126 mm
Lățime fără carcasă [mm]730 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionTermix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV
Nr. dosar SCIP34b257c1-97e4-403b-9e98-5c2414f26d41
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 36 G1"*20 H
Tip produsTermix KST
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType L
Tipul schimbatorului de încălzireT137L-1 60 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută64 Kilogram
Greutate netă64 Kilogram
Volume375.645 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561482884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm