Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 3-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310
144H3888
Tip produs: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3888
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 400 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Compact 28 VVX 3-1 |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Descriere | Compact 28 VVX 3-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø28 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø28 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø28 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Bottom + option for top conn |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 890 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 1460 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VVX 3-1 |
| Nr. dosar SCIP | 1227822a-fce4-4930-8f09-21bf0b297c1a |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Tip produs | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3-1 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | T137H-1 16 G1"*20 H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 95 Kilogram |
| Greutate netă | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |