Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-3, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H3144

Tip produs: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 VVX-FI 1-3 Latvia
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereSubstations - Indirect Heating + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Direcție racord primarBottom + option for top conn
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]890 mm
Lățime fără carcasă [mm]1460 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-3 Latvia
Nr. dosar SCIPdf222a9a-bf8b-42ed-a81c-ae12aec205b8
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 20 G1"*20 H StS
Tip produsTermix Compact 28 VVX-FI
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1-3
Tipul schimbatorului de încălzireT137H-1 60 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută95 Kilogram
Greutate netă94 Kilogram
Volume0.52 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561964625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm