Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-1, Denumire regulator ACM: IHPT

144H3446

Tip produs: Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 MST VVX-2-1
Denumire regulator ACMIHPT
Denumire regulator de încălzireECL 120
DescriereDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACMG3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV10
Heating Control valveAVQM
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]914 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-1
Nr. dosar SCIP77bbfe63-c8bd-4917-927f-82cdb876e942
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tip produsTermix Compact 28 MST VVX
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-1
Tipul schimbatorului de încălzireT137H-1 26 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută49 Kilogram
Greutate netă47 Kilogram
Volume0.331 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562243521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm