Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310

144H3344

Tip produs: Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompact 28 MS VVX-3-1
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
EPD disponibilYes
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]1063 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-1
Nr. dosar SCIPedfefb32-4ede-47af-ae17-e3e082c9671d
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 26 G1"*20 H
Tip produsTermix Compact 28 MS VVX
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H+-1 60 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută53 Kilogram
Greutate netă52 Kilogram
Volume384.806 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562184688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm