EvoFlat VX-F, Jos, 55 kW, Tip 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 152 mm |
| Air vent | Da |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Bypass vară | Da |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 10 kW |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune electrică | 230V 50 Hz |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Denumire regulator de încălzire | FTC |
| Descriere | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Heating system type | Radiator heating |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 717 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Safety valve | Da |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat VX-F |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27.9 Kilogram |
| Greutate netă | 26.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litru |
| EAN/UPC | 5702424648435 |