Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Jos, 55 kW, Tip 3

145F3924

EvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]152 mm
Air ventDa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]10 kW
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireFTC
DescriereEvoFlat VX-F -3 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation pump
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeIndirect
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime fără carcasă [mm]717 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3 FH DHW circ
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Safety valveDa
StrainerPrimarySecondary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat VX-F
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută28.2 Kilogram
Greutate netă27 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5715162784013