Danfoss logo
DSP2 FIX

Substații, DSP2 FIX, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]800 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]650.0 kW
Categorie PEDI
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMECL 310
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN32
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN65
Dimensiune conductă termoficareDN40
Dimensiune racord ACM1 1/4"
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime pachet [mm]2050 mm
Lățime pachet [mm]2000 mm
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Caracteristicile
Valoare
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă și ACM
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]15 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]10 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB12
Tip pompă de circulație ACMALPHA 2L 25-60N
Tip pompă de încălzireMagna 3 40-150 F
Tip produsDSP2 FIX
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat
Tipul schimbatorului de încălzireXB52

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută295 Kilogram
Greutate netă1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2037.189 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm