Substații, DSP2 FIX, Denumire regulator de încălzire: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 470.0 kW |
| Categorie PED | I |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN25 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN25 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN50 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN32 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Direcția racordului | Sus |
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Substații |
| Înălțime pachet [mm] | 1900 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1500 mm |
| Marcă pompă de circulație ACM | Grundfos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă și ACM |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 15 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 10 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB12 |
| Tip pompă de circulație ACM | ALPHA 2L 25-60N |
| Tip pompă de încălzire | Magna 3 40-120 F |
| Tip produs | DSP2 FIX |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | Filet |
| Tip racord termoficare | Sudat |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB52 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 240 Kilogram |
| Greutate netă | 1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |