Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substații, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: AVTQ, Circulație ACM: Da

148L5010

DSA WALL 2F-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]650 mm
Adâncime fără carcasă [mm]650 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]60.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.47 bar
Denumire regulator ACMAVTQ
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSA WALL 2F-1
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN20
Dimensiune conductă de circulațieDN15
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN25
Dimensiune racord ACMDN20
Dimensiune racord de circulațieDN15
Dimensiune racord încălzireDN25
Dimensiune racord termoficareDN25
Direcția racorduluiPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Direcție racord primarStânga / Dreapta
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1200 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1200 mm
Înălțime pachet [mm]800 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]650 mm
Lățime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-1 WALL
Material izolațieEPP
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Product line32
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMXB37M-20
Tip pompă de circulație ACMUPS 25-60 N 180
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto L
Tip produsDSA2 WALL
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul schimbatorului de încălzireXB37L-10
Versiunea substației2F-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută80 Kilogram
Greutate netă60 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume492.343 Liter
EAN/UPC5715162738955