Substații, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310, Circulație ACM: Da
144G5941
DSA 2F-3 ST WALL
144G5941
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 650 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 650 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
| Aplicație | Termoficare |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 60.0 kW |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.47 bar |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | DSA 2F-3 ST WALL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN20 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN15 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN20 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN25 |
| Dimensiune racord ACM | DN20 |
| Dimensiune racord de circulație | DN15 |
| Dimensiune racord încălzire | DN25 |
| Dimensiune racord termoficare | DN25 |
| Direcția racordului | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Direcție racord primar | Stânga / Dreapta |
| Grupă de produse | Substații |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1200 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1200 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 800 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime cu carcasă [mm] | 650 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 800 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1200 mm |
| Marcă pompă de circulație ACM | Grundfos |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2F-3 WALL ST |
| Material izolație | EPP |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă și ACM |
| Opțiune de carcasă | Da |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 12 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 130 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB37M-20 |
| Tip pompă de circulație ACM | UPS 25-60 N 180 |
| Tip pompă de încălzire | UPM3 Auto L |
| Tip produs | DSA2 WALL |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB37L-10 |
| Versiunea substației | 2F-3 + ST |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 80 Kilogram |
| Greutate netă | 60 Kilogram |
| Volume | 492.343 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |