Substații, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Denumire regulator de încălzire: ECL 310, Denumire regulator ACM: ECL 310, Circulație ACM: Da
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 650 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 650 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 150.0 kW |
| Categorie PED | § 3.3 |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 1.44 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 1.44 bar |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Design | Montat pe perete |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN32 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN20 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN25 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN32 |
| Dimensiune racord ACM | DN25 |
| Dimensiune racord de circulație | DN20 |
| Dimensiune racord încălzire | DN32 |
| Dimensiune racord termoficare | DN32 |
| Direcția racordului | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Direcție racord primar | Stânga / Dreapta |
| Grupă de produse | Substații |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1200 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1200 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 800 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime cu carcasă [mm] | 650 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 800 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1200 mm |
| Marcă pompă de circulație ACM | Grundfos |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Material izolație | EPP |
| Numărul de gospodării [Max] | 10 |
| Numărul de gospodării [Min] | 5 |
| Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 12 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 115 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB37M-20 |
| Tip pompă de circulație ACM | UPS 25-60 N 180 |
| Tip pompă de încălzire | Magna 3 25-100 |
| Tip produs | DSA2 WALL |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB37L-10 |
| Versiunea substației | HE150 DHW80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 15 Kilogram |