Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Sus și jos, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DID pre-configured stations

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]65 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]19 kW
Circulation pumpDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.036 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTD-21
Denumire regulator de încălzireTD-21
DescriereDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeFloor heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Product line67
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip produsDID pre-configured stations
Tip racord termoficareG filet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută33 Kilogram
Greutate netă31.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm