DID pre-configured stations, Jos, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DID pre-configured stations
267B1181
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 65 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 19 kW |
| Circulation pump | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conductivitate termică [W/mK] | 0.036 W/mK |
| Conexiune electrică | 230V 50 Hz |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TD-21 |
| Denumire regulator de încălzire | TD-21 |
| Descriere | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø20 |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Heating system type | Floor heating |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material carcasă | EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Piping | Stainless steel |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Strainer | Primary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic |
| Tip produs | DID pre-configured stations |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27 Kilogram |
| Greutate netă | 25.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |