Tip 3-2, Denumire regulator ACM: PTC2+P
145F0353
Tip 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0353
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 360 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 360 mm |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] | 15 kW |
| Circulație ACM | Izolație |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PTC2+P |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 / A237 |
| Descriere | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Direcție racord primar | Top and bottom |
| Grupă de produse | Stații mici |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 980 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime fără carcasă [mm] | 980 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 550 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 550 mm |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | Polypropylene |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXi, Type H3-W2, STW |
| Material izolație | Polypropylene |
| Mixing circuit - control | Pressure independent control valve |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 6 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrated in control valve |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip pompă de încălzire | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip produs | Akva Lux II VXi (A237) |
| Tip racord ACM | Filet exterior |
| Tip racord încălzire | Filet exterior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3-2 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XB06L-1 24 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 44 Kilogram |
| Greutate netă | 42 Kilogram |
| Volume | 217.5 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |