Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, Denumire regulator ACM: PTC2+P

145F0639

Tip produs: Akva Lux II VXe (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate de încălzire [kW]30 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]932 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]932 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Lux II VXe (A237)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord încălzireFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2-1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută43 Kilogram
Greutate netă42 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424631611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm